TTC-6P-1X2-12DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione
2908192
N. ELDAS®: 808402453

Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato per un circuito del segnale a 2 fili libero da potenziale di terra. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura
Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra