TTC-6-GDT-D-24AC-UT-I
-
Scaricatore di sovratensione
2906845
Protezione primaria contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato per un circuito del segnale a potenziale zero a 2 fili. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR |
Famiglia di prodotti | TERMITRAB complete |
Classe di prova IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tipo | Modulo guida monolitico |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
Coppia di fili per modulo | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione nominale UN | 24 V AC |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 92 mm |
Profondità | 69,5 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Materiale isolante | PBT |
Materiale custodia | PBT |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Direzione di azione | Line-Line |
Tensione massima continuativa UC | 28 V DC |
30 V AC | |
Corrente nominale | 1 A DC (60 °C) |
2 A AC (60 °C) | |
Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 1 µA |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 5 kA |
Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-conduttore) | 0,5 kA |
Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 800 V (C1 - 2 kV) |
≤ 1 kV (C2 - 10 kV) | |
≤ 800 V (C3 - 25 A) | |
≤ 900 V (C3 - 100 A) | |
Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 100 ns |
Attenuazione d’inserzione aE, simm. | tip. 0,3 dB (≤ 8 MHz/150 Ω) |
tip. 0,3 dB (≤ 30 MHz/50 Ω) | |
Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 50 Ω | tip. 130 MHz |
Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 150 Ω | tip. 25 MHz |
Capacità (filo-filo) | 5 pF |
Resistenza per percorso | ≤ 100 mΩ |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore) | C1 - 1 kA |
C2 - 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 500 A | |
Tempo di reset impulso (conduttore-conduttore) | ≤ 1 ms |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (con coperchio terminale) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 4000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
Nota | 2000 + rettifica 2001 + A1:2008, modificato + A2:2012 |
EN 61643-21 | |
Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
Nota | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2906845 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL2264 |
Codice prodotto | CL2264 |
GTIN | 4055626137018 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 26.1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21.21 g |
Numero tariffa doganale | 85363000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808736
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
TTC-6-FMRS-UT - Set segnalazione remota 2907810
-
TTC-6-LCP - Piastra terminale 2908729
-
SSA 3-6 - Connessione schermata 2839295
-
SSA 5-10 - Connessione schermata 2839512
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Cacciavite 1212602
I vantaggi
Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen