TTC-3-1X2-24DC-PT - Scaricatore di sovratensione
2907325

Protezione contro la sovratensione per un circuito del segnale libero da potenziale di terra a 2 fili. ad es. loop di corrente 0(4) ... 20 mA, compatibile con HART. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Installazione a ingombro estremamente ridotto grazie alla larghezza compatta di soli 3,5 mm
Ottimizzazione dei costi grazie alle caratteristiche prodotti personalizzate
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura