CLT-10P/2-2-60V-I-P - Spina di protezione contro la sovratensione
1088573
N. ELDAS®: 808404033

Spina di protezione contro la sovratensione a innesto diretto su 2 morsetti componibili, con indicatore di stato integrato sul modulo per un circuito del segnale a 2 fili a potenziale di terra zero. Tensione nominale: 60 V DC

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Facile installazione grazie ai morsetti componibili Push-in con protezione contro la sovratensione a innesto
Massima disponibilità dell'impianto grazie al potente circuito di protezione con protezione da sovraccarico integrata
Diagnostica rapida e veloce con segnalazione a distanza opzionale per l'integrazione in infrastrutture digitali
Tre per due - protezione di due percorsi di segnale con solo due morsetti componibili su una larghezza di 10,3 mm
A prova di futuro - soddisfa le norme e le direttive internazionali, come ad es. la DB RIL 819.0808 specifica per il settore ferroviario