CHECKMASTER 2 - Dispositivo di prova
2905256

Dispositivo di prova CHECKMASTER 2 per la verifica funzionale degli scaricatori di sovratensione di Phoenix Contact.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

Prova elettrica completamente automatica di scaricatori di sovratensione a innesto tramite PLC integrato con alimentazione ad alta tensione
Facile sostituzione degli adattatori di prova grazie al bloccaggio privo di utensili
Possibile prova elettrica con tensioni fino a 2000 V DC, a seconda del tipo di scaricatore di sovratensione
Comodo funzionamento con touchscreen LC e scanner di codici a barre
Comoda lettura dei risultati della prova e aggiornamento semplificato del firmware attraverso l'interfaccia USB integrata
Valigetta di trasporto robusta in plastica con coperchio rimovibile
Vano supplementare per un altro adattatore di prova
Nessun software aggiuntivo necessario
Nessun cavo dati necessario
Facile trasmissione dei protocolli di misura ai programmi Office
Facile aggiornamento del software di sistema mediante penna USB
Interfaccia USB per il collegamento di stick USB tradizionali
Scanner di codici a barre per il riconoscimento automatico di moduli di protezione contro le sovratensioni e per la lettura di codici a barre specifici dell'utente (ad es. nomi impianto)
Verifica automatica e programmata di moduli di protezione contro le sovratensioni
Controllo integrato programmabile con fonte di alta tensione e di corrente costante
Sostituzione semplice e senza utensili degli adattatori di prova
Dispositivo di prova modulare per quasi tutti gli scaricatori di sovratensioni a innesto di Phoenix Contact
Semplice comando mediante display touch a colori con tastiera virtuale