CLT-10P/2-2-12V-I-P
-
Spina di protezione contro la sovratensione
1088569
N. ELDAS®:
808404043
N. ELDAS®:
808404043
Spina di protezione contro la sovratensione a innesto diretto su 2 morsetti componibili, con indicatore di stato integrato sul modulo per un circuito del segnale a 2 fili a potenziale di terra zero. Tensione nominale: 12 V DC
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | CLIXTRAB |
| Classe di prova IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | maschio |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Tensione nominale UN | 12 V DC |
| Collegamento | a innesto |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 10,3 mm |
| Altezza | 53,25 mm |
| Profondità | 81,9 mm |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Materiale isolante | PA 6.6+GV 20 % |
| Materiale custodia | PA 6.6+GV 20 % |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tensione nominale UN | 12 V DC |
| Tensione massima continuativa UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| Corrente nominale | 600 mA (80 °C) |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 150 µA |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 40 V (C1 - 700 V / 350 A) |
| ≤ 35 V (C3 - 100 A) | |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 900 V (C1 - 2 kV / 1 kA) |
| ≤ 900 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1050 V (C3 - 100 A) | |
| Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 1 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, simm. | tip. 0,3 dB (≤ 8,5 MHz/150 Ω) |
| Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | tip. 0,3 dB (≤ 14,5 MHz / 150 Ω) |
| Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 150 Ω | tip. 60 MHz |
| Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (massa del segnale) nel sistema da 150 Ω | tip. 60 MHz |
| Capacità (filo-filo) | tip. 45 pF |
| Capacità (massa segnale fili) | tip. 30 pF |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
| Prefusibile necessario massimo | 630 mA (T) |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore) | C1 - 700 V / 350 A |
| C3 - 100 A | |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C1 - 2 kV / 1 kA |
| C2 – 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1,25 kA | |
| Tempo di reset impulso (conduttore-terra) | ≤ 30 ms |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Urti (esercizio) | 5g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| 10g (Semisinusoidale / 8 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
| 5g (Semisinusoidale / 30 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
| Vibrazione (esercizio) | 0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
| 1g (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z) | |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
| Nota | 2000 + rettifica 2001 + A1:2008, modificato + A2:2012 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
| Nota | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Tipo di montaggio | sull’elemento base |
| Codice articolo | 1088569 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL2171 |
| Codice prodotto | CL2171 |
| GTIN | 4055626889832 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 46.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27.3 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 00a6a330-7b30-4fdc-80b5-8231fa992db7 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0.897 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
FBS 2-5 - Ponticello a innesto 3030161
-
TTC-6-FMTX-PT - Trasmettitore contatto di segnalazione remota 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - Ricevitore contatto di segnalazione remota 1193571
-
CHECKMASTER 2 - Dispositivo di prova 2905256
-
CM 2-PA-CLT - Adattatore dispos. di prova 1183360
-
PS-5 - Connettore di prova 3030983
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adattatore di prova 3035976
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
S-MT - Dispositivo di blocco 3247954
-
P-DI - Spina di sezionamento 3036783
-
D-PT 2,5-MT-CLT - Piastra terminale 1088502
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - Piastra terminale 1251101
-
D-PT 2,5-TWIN-MT-CLT - Piastra terminale 1251102
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809997
I vantaggi
Facile installazione grazie ai morsetti componibili Push-in con protezione contro la sovratensione a innesto
Massima disponibilità dell'impianto grazie al potente circuito di protezione con protezione da sovraccarico integrata
Diagnostica rapida e veloce con segnalazione a distanza opzionale per l'integrazione in infrastrutture digitali
Tre per due - protezione di due percorsi di segnale con solo due morsetti componibili su una larghezza di 10,3 mm
A prova di futuro - soddisfa le norme e le direttive internazionali, come ad es. la DB RIL 819.0808 specifica per il settore ferroviario
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen