TTC-6-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione
2906822

Protezione contro la sovratensione con indicatore di stato integrato e sezionatore a coltello per un circuito del segnale Ex-i a 3 fili con potenziale di riferimento comune. Per applicazioni HF. Messa a terra indiretta mediante scaricatore a gas, compatibile con HART. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura
Facile interruzione dei circuiti di segnale per interventi di manutenzione grazie al sezionatore a coltello verticale