Scaricatori di sovratensione per la tecnica MCR

Protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR

La protezione contro la sovratensione garantisce la trasmissione senza interferenze dei segnali nella tecnica di misura, controllo e regolazione (tecnica MCR). Il presupposto per un funzionamento senza intoppi è un elevato grado di qualità e disponibilità dei segnali trasmessi. I nostri scaricatori di sovratensione offrono una soluzione ottimale per tutte le applicazioni nella tecnica MCR, che consente di evitare guasti all'impianto.

Go to Product Detail Page for item 2800038
S-PT-2XEX-48DC - Scaricatore di sovratensione
S-PT-2XEX-48DC - Scaricatore di sovratensione
2800038

Protezione contro la sovratensione per due circuiti del segnale con potenziale di terra zero nel modulo a vite con grado di protezione IP67 per teste di sensore, connessione M20 x 1,5. Testata secondo i tipi di protezione per zone a potenziale rischio di esplosione Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Adatta per l'utilizzo nel sistema di bus di campo secondo il concetto FISCO. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

I vantaggi

  • Protezione in base alle necessità, grazie alla gamma di scaricatori di sovratensione completa per tutti i segnali MCR comuni
  • Molteplici applicazioni: forme e tecnologie di connessione adatte alle singole applicazioni
  • Controllo semplificato grazie all'esecuzione a innesto degli scaricatori di sovratensione
  • Impiego in tutto il mondo in zone a potenziale rischio di esplosione grazie alle omologazioni ATEX e IECEx
  • La protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR è parte del sistema COMPLETE line

Nuovi prodotti

Protezione contro le sovratensioni per applicazioni APL montate su guida DIN
CLT-10P/2-MOV-230V-I montato su guida DIN

Protezione contro le sovratensioni per applicazioni APL

Operare in sicurezza con i dispositivi da campo

Nella gamma di prodotti TERMITRAB complete, Phoenix Contact offre ora anche due varianti di prodotto per applicazioni Advanced Physical Layer. Le varianti di circuito sono appositamente progettate per l'area di applicazione APL.

Caratteristiche principali

  • Larghezza di installazione compatta in soli 6 mm
  • Terzo livello di morsetti sul prodotto
  • Conformità alle specifiche dell'applicazione APL
  • Protezione da sovraccarico integrata
  • Impiego in aree protette contro le esplosioni

I vantaggi

  • Compattezza e riduzione dei costi al minimo grazie alla larghezza di installazione ridotta di soli 6 mm
  • Conformità alle specifiche dell'applicazione APL grazie al circuito di protezione ottimizzato
  • Integrazione semplice della schermatura grazie al terzo livello di morsetti sul prodotto
  • Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
  • Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra del connettore

Protezione contro le sovratensioni per linee di segnali a 230 V

Forte protezione con larghezza di installazione compatta

La nuova protezione contro le sovratensioni a innesto CLT-10P/2-MOV-230V-I-P offre una protezione affidabile contro le sovratensioni per linee di segnali a 230 V. L'installazione avviene su due morsetti componibili del tipo PT 2,5-...CLT. Ottieni sicurezza ed efficienza in un unico prodotto.

Caratteristiche principali

  • Installazione semplice
  • Potente circuito di protezione
  • Protezione da sovraccarico integrata
  • Segnalazione a distanza opzionale
  • Larghezza di installazione compatta
  • Testabile con CHECKMASTER 2

I vantaggi

  • Facile installazione grazie ai morsetti componibili Push-in con protezione contro la sovratensione a innesto
  • Disponibilità dell'impianto particolarmente elevata grazie al potente circuito di protezione con protezione da sovraccarico integrata
  • Diagnostica semplice e rapida con segnalazione a distanza opzionale per l'integrazione in infrastrutture digitali
  • A prova di futuro - soddisfa le norme e le direttive internazionali, come ad es. la IEC 61643-21

Configuratore di scaricatori di sovratensione per la tecnica di misura, controllo e regolazione

Configuratore di scaricatori di sovratensione per la tecnica di misura, controllo e regolazione in uso

Configuratore per la protezione contro la sovratensione per la tecnica di misura, controllo e regolazione

Nella tecnica MCR un elevato numero di cavi è collegato a varie interfacce. Su tali cavi le sovratensioni possono accoppiarsi contemporaneamente in tutte le interfacce. Ottieni la protezione contro la sovratensione per la tecnica MCR adatta in due soli passaggi.

Le famiglie di prodotti in sintesi

Protezione contro le sovratensioni compatta TERMITRAB complete con segnalazione a distanza opzionale, su guida DIN
PLUGTRAB PT-IQ con tecnologia di connessione Push-in su guida DIN con indicazione a 3 livelli
Protezione contro le sovratensioni CLIXTRAB installata su morsetti componibili
Protezione contro le sovratensioni per il collegamento diretto ai dispositivi da campo: SURGETRAB
Protezione contro le sovratensioni compatta TERMITRAB complete con segnalazione a distanza opzionale, su guida DIN

TERMITRAB complete è la protezione contro le sovratensioni per la tecnica MCR più compatta al mondo. La famiglia di prodotti offre un sistema completo che va dalla semplice protezione contro le sovratensioni a un livello alle varianti a innesto a più livelli con sezionatore a coltello, segnalazione e opzione di segnalazione a distanza.

I limitatori di sovratensione ultracompatti hanno una larghezza di soli 3,5 mm. Ciò consente di risparmiare fino al 50% di spazio rispetto alle installazioni con larghezza di 7 mm.

I dispositivi di protezione della famiglia TERMITRAB complete sono dotati di una segnalazione meccanica, che mostra lo stato dei dispositivi di protezione senza bisogno di energia ausiliaria. I contatti di segnalazione remota opzionali consentono il monitoraggio ottico di massimo 40 dispositivi di protezione. In caso di sovraccarico termico, i contatti di segnalazione remota comunicano lo stato sotto forma di segnalazione collettiva tramite un contatto libero da potenziale, ad esempio alla sala di controllo.

PLUGTRAB PT-IQ con tecnologia di connessione Push-in su guida DIN con indicazione a 3 livelli

PLUGTRAB PT-IQ garantisce il monitoraggio su più livelli dei limitatori di sovratensione installati, tenendo in considerazione tutti i componenti di limitazione di tensione dei circuiti di protezione. Il controller alimenta con tensione fino a 28 dispositivi di protezione. garantendo al contempo una segnalazione remota collettiva. Il segnale di stato giallo indica il raggiungimento del limite di potenza dovuto a frequenti sovratensioni. Così la protezione contro le sovratensioni sarà ancora funzionante e il tuo impianto sempre protetto. Nel caso in cui lo stato sia giallo, si raccomanda la sostituzione al fine di evitare inutili interventi di manutenzione.

Verde: dispositivo di protezione O.K.
Giallo: limite di potenza raggiunto, sostituzione consigliata
Rosso: sovraccarico, sostituzione necessaria

Protezione contro le sovratensioni CLIXTRAB installata su morsetti componibili

La famiglia di prodotti CLIXTRAB è studiata per impianti di sicurezza, ad esempio per l'industria ferroviaria. Gli articoli sono composti da morsetti componibili Push-in con sezionatore a coltello e dalla relativa spina di protezione contro le sovratensioni. Con gli accessori standardizzati per il sistema di morsetti componibili, gli articoli si integrano in modo ideale sia in installazioni nuove che esistenti.

Con CLIXTRAB vai sul sicuro: il potente circuito con protezione da sovraccarico integrata garantisce la massima disponibilità dell'impianto. La codifica meccanica delle spine che impedisce un innesto errato consente di eseguire in sicurezza i lavori di manutenzione.

La protezione dai fulmini e contro le sovratensioni offre inoltre una possibilità di diagnosi facile e veloce. Con la segnalazione a distanza disponibile come opzione potrai monitorare i tuoi dispositivi semplicemente da remoto. La possibilità di integrazione nell'infrastruttura digitale ti proietterà verso il futuro. I controlli periodici possono essere eseguiti semplicemente con CHECKMASTER 2.

Protezione contro le sovratensioni per il collegamento diretto ai dispositivi da campo: SURGETRAB

SURGETRAB è la linea di limitatori di sovratensione per tutti i comuni segnali normalizzati. Possono essere fissati direttamente alla testa del sensore tramite il raccordo filettato. Questo tipo di montaggio consente di risparmiare tempo e di ridurre i costi, poiché non richiede l'utilizzo di nessuna cassetta di collegamento supplementare per l'installazione della protezione contro le sovratensioni.

Sono disponibili diversi tipi di collegamento per il cablaggio passante e parallelo. Ciò consente di collegare il circuito di protezione in serie o in parallelo all'interfaccia del sensore di misura. Per il collegamento in parallelo è necessaria una seconda filettatura sulla testa del sensore.

Le proprietà della famiglia di prodotti TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Dispositivi di protezione
TERMITRAB complete
Sezionatore a coltello integrato del TERMITRAB complete
Varianti a innesto di TERMITRAB complete
TERMITRAB complete offre la soluzione adatta anche per la protezione dei segnali in circuiti elettrici a sicurezza intrinseca con tipo di protezione Ex i.

Sempre la protezione giusta contro la sovratensione

Phoenix Contact offre componenti per la protezione contro la sovratensione innovativi per tutte le esigenze correlate alla tecnica MCR.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Tipo di montaggio Guida Guida Guida Avvitabile al dispositivo da campo
Larghezza di installazione 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 pollice / 3/4 pollice
Tecnologia di connessione Push-in / a vite Push-in / a vite Vite Cavi
a innesto / non a innesto sì / sì sì / no sì / no no / no
Indicatore di stato 2 livelli, meccanica 3 livelli, LED no no
Segnalazione a distanza opzionale no no
Testabile con Checkmaster 2
Varianti a sicurezza intrinseca

Applicazioni tipiche nella tecnica di misura, controllo e regolazione


Limitatore di sovratensione con simbolo per circuiti del segnale isolati
Limitatore di sovratensione con simbolo per segnali con potenziale di riferimento comune
Limitatore di sovratensione con simbolo per misurazioni in funzione della resistenza
Dispositivo di protezione da sovratensioni con simbolo per applicazioni a rischio di esplosione
Limitatore di sovratensione a un livello con scaricatore a gas
Limitatore di sovratensione con simbolo per circuiti del segnale isolati

Le grandezze di misura analogiche come il numero di giri, la pressione, la portata, ecc. vengono rilevate da sensori e trasformate in valori di corrente o tensione da convertitori. La trasmissione al controllore o all'isolatore galvanico avviene all'interno di un campo di valori normalizzato. Per tali processi di trasmissione analogica solitamente viene utilizzato il cosiddetto "circuito 1x2".

Le sovratensioni transitorie accoppiate possono danneggiare sia il dispositivo da campo che il controllore centrale. È necessario quindi equipaggiare entrambi i punti terminali con una protezione contro le sovratensioni per la tecnica MCR.

Limitatore di sovratensione con simbolo per segnali con potenziale di riferimento comune

Gli stati di commutazione e i contatti di segnale sono segnali tipici rilevati dagli ingressi binari dei controllori. Inoltre, attraverso i controllori è possibile attivare gli attuatori, ad esempio le valvole elettromagnetiche. Utilizza una protezione contro le sovratensioni adeguata per gli ingressi e le uscite sensibili dei controllori. Spesso i singoli segnali binari sono collegati a un potenziale di riferimento comune. Le tipiche misure protettive, che prevedono l'inclusione di questo potenziale di riferimento comune, sono offerte dai cosiddetti circuiti 2x1 o 4x1.

Limitatore di sovratensione con simbolo per misurazioni in funzione della resistenza

Se attraverso il valore della resistenza di un componente elettrico viene rilevata direttamente una grandezza di misura, le impedenze aggiuntive all'interno del circuito di misurazione rivestono un ruolo fondamentale. Questo è il caso, ad esempio, delle misurazioni di temperatura con resistenze di misura al platino (Pt 100, Pt 1000), ma anche degli estensimetri nella tecnica a due fili. Di regola i prodotti per la protezione contro le sovratensioni MCR contengono impedenze nelle linee longitudinali. Se le impedenze vengono inserite nel circuito senza essere ricalibrate, il risultato della misurazione risulta falsato a causa della variazione dell'impedenza complessiva. In caso di applicazioni di questo tipo, le varianti di circuito senza resistenze longitudinali aggiuntive semplificano l'installazione della protezione contro le sovratensioni.

Dispositivo di protezione da sovratensioni con simbolo per applicazioni a rischio di esplosione

In seguito alle procedure di ingegneria di processo adottate nell'industria chimica e petrolchimica, si formano sempre più spesso atmosfere esplosive provocate, ad esempio dalla fuoriuscita di gas, vapori o nebbie. Tuttavia, anche nei mulini, nei silos, negli stabilimenti di produzione di zucchero e mangimi possono venirsi a creare atmosfere esplosive.

I limitatori di sovratensione per le zone Ex devono rispondere a requisiti speciali. Per questo motivo gli articoli soddisfano i requisiti particolari del tipo di protezione a sicurezza intrinseca. Tutti i limitatori di sovratensione per circuiti elettrici a sicurezza intrinseca offrono la massima sicurezza poiché rientrano nella categoria "Ex ia". In questa categoria il mezzo d'esercizio stesso, in presenza di due guasti indipendenti, non deve essere in grado di provocare un innesco.

L'installazione è consentita nella zona Ex 1, Ex 2 o in zona non Ex. La trasmissione dei segnali collegati è ammessa fino alla zona Ex 0. Alcuni articoli soddisfano anche i requisiti del tipo di protezione Incapsulamento a pressione. Le omologazioni sono state concesse in conformità ad ATEX e IECEx.

Limitatore di sovratensione a un livello con scaricatore a gas

La scelta ideale è installare un sistema di protezione contro le sovratensioni a più livelli. Ciò implica una disposizione ottimizzata di componenti altamente reattivi, come i diodi soppressori, e potenti dispositivi di protezione come gli scaricatori a gas. Lo spazio vuoto tra i due livelli di protezione è occupato da varistori che si eccitano più lentamente dei diodi, ma hanno una maggiore capacità di dispersione.

I dispositivi di protezione a un livello sono costituiti da un unico componente. Sono indicati, ad esempio, per una protezione aggiuntiva di cavi lunghi provenienti dal campo, all'ingresso degli edifici o nel punto di transizione di diverse zone di protezione. I dispositivi di protezione a un livello con protezione contro le tensioni longitudinali offrono protezione contro le sovratensioni tra i singoli fili del segnale. Le varianti con protezione trasversale assicurano la protezione di un filo e della terra o ground.