UM 108-PROFIL L19,6CM GN - Profilo
1520606

Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, larghezza profilo (interno): 122,6 mm, larghezza profilo (esterna): 107,5 mm, lunghezza: 196 mm, profondità: 21,5 mm

Dettagli prodotto








I vantaggi

Montaggio semplificato
Flessibile nel formato e nelle dimensioni
Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia