Da sapere
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
IA industriale
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
UMK-BF - Flangia di fissaggio
UMK-BF
-
Flangia di fissaggio
2976077
Flangia di fissaggio per montaggio a parete
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Flangia
Tipo di custodia
Profilo
Serie di custodie
UMK
Apertura di ventilazione disponibile
no
Dimensioni
Larghezza
4,6 mm
Altezza
26 mm
Indicazioni materiale
Colore (Custodia)
verde (RAL 6021)
Materiale Custodia
PA
Classe di combustibilità a norma UL 94
V2
Condizioni ambientali e della vita elettrica
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)
-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)
-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)
80 %
Dati commerciali
Codice articolo
2976077
Pezzi/conf.
50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
50 Pezzi
Codice vendita
ACHDCZ
Codice prodotto
ACHDCZ
GTIN
4017918089207
Peso per pezzo (confezione inclusa)
0.7 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
0.6 g
Numero tariffa doganale
39269000
Paese di origine
DE
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Omologazioni
UL Recognized
ID omologazione: E240868
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
EF3.1 Cambiamento climatico
CO2e kg
0.009 kg CO2e
Prodotti compatibili
Expand all
Collapse all
Guida prodotto