CGS-AH 50 SET - Copertura
3071410
N. ELDAS®: 121819029

Copertura, confezionamento a coppie, profondità: 54,5 mm, larghezza: 63 mm, altezza: 214 mm, colore: grigio

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Posa semplificata di cavi e conduttori preconfezionati grazie al giunto rotante in attesa di brevetto
Semplicità di ricablaggio grazie alle aperture delle cerniere che non richiedono l'uso di attrezzi
La flangia integrata con fermacavo facilita e velocizza il montaggio
Pianificazione semplificata dei fasci di cavi, grazie al braccio orientabile la lunghezza dei cavi è predefinita
Protezione meccanica e raggruppamento dei cavi tramite coperchi di protezione applicabili senza attrezzi