CGS 50 - Sistema passacavi
3071400
N. ELDAS®: 121819009

Sistema passacavi, Con giunto a snodo chiuso, profondità: 140,5 mm, larghezza: 68 mm, altezza: 218 mm, dimensioni: 42 mm, colore: grigio

Dettagli prodotto









I vantaggi

Plastica di elevata qualità, elastica e con un'ottima resistenza meccanica, certificata UL 94, classe d'infiammabilità V0
Protezione meccanica e raggruppamento dei cavi tramite coperchi di protezione applicabili senza attrezzi
La flangia integrata con fermacavo facilita e velocizza il montaggio
Pianificazione semplificata dei fasci di cavi, grazie al braccio orientabile la lunghezza dei cavi è predefinita
Guida dei cavi fino alla porta dell'armadio di comando, pianificabile in CAD, attraverso uno spazio di montaggio e un'area di rotazione predefiniti
Posa semplificata di cavi e conduttori preconfezionati grazie al giunto rotante in attesa di brevetto