Presa lato veicolo per la ricarica con corrente continua (DC), compatibile con connettori CCS lato veicolo tipo 2 (EVSE), per l'installazione in veicoli elettrici (EV).
CHARX T2HBI12-3AC32DC125-5,0M2
-
Presa di ricarica del veicolo
1356149
CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Presa di ricarica del veicolo, fino a 250 A in Boost mode, 125 A permanente, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Fili singoli, lunghezza: 5 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore, M6, custodia: nero, per la ricarica con corrente alternata (AC) e corrente continua (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC e AC.
Dettagli prodotto
Note generali | La fornitura comprende un cappuccio di protezione per i contatti DC e AC. |
Tipo di prodotto | Presa di ricarica del veicolo |
Famiglia di prodotti | CHARX connect universal |
Tecnologia | Combined Charging System |
Applicazione | per la ricarica con corrente alternata (AC) e corrente continua (DC) |
per l'installazione nei veicoli elettrici (EV) | |
Standard di ricarica | AC/DC CCS Typ 2 |
Modalità di carica | Mode 2, 3, 4 |
Variazioni per i clienti | Su richiesta |
Nota sul tipo di connessione | Connessione a crimpare, non separabile |
Misurazione della temperatura | Contatti DC: 2x PT1000 (DIN EN 60751) |
Controllo della temperatura | Contatti AC: catena PTC (DIN EN 60738-1) |
Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in AC (trifase)) | |
Tipo di corrente di carica | AC trifase |
Corrente di ricarica | 32 A AC (Trifase) |
Potenza di ricarica | 26 kW |
Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in DC) | |
Tipo di corrente di carica | DC |
Corrente di ricarica | 125 A DC |
Potenza di ricarica | 125 kW |
Tensione nominale | 1000 V |
Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in DC in Boost Mode) | |
Tipo di corrente di carica | Boost Mode DC |
Corrente di ricarica | fino a 250 A DC |
Potenza di ricarica | fino a 250 kW |
Tensione nominale | 1000 V |
Nota | Le specifiche si riferiscono alla ricarica in Boost Mode e dipendono dalle condizioni ambientali. Per i dettagli vedere le istruzioni di installazione nella sezione download. |
Assegnazione poli (Leistungskontakte) | |
Numero | 7 (L1, L2, L3, N, PE, DC+, DC-) |
Tensione nominale | 480 V AC |
1000 V DC | |
Corrente nominale | 32 A AC |
125 A DC | |
Assegnazione poli (Signalkontakte) | |
Tipo di trasmissione del segnale | Modulazione di durata di impulsi con comunicazione Powerline modulata, conforme a ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Numero | 2 (CP, PP) |
Tensione nominale | 30 V AC |
Corrente nominale | 2 A |
Codifica | 4,7 kΩ (tra PE e PP) |
Resistenza di isolamento | > 200 MΩ |
Attuatore di bloccaggio | |
Attuatore di blocco | 12 V, a 4 poli |
Posizione a destra | |
Possibile range di alimentazione di tensione sul motore | 9 V ... 16 V |
Tensione massima al rilevamento del bloccaggio | 12 V |
Tipica corrente motore al sistema di bloccaggio | 0,25 A |
Corrente inversa del motore | max. 1,5 A |
Lunghezza max. della sosta con corrente di blocco | 1 s |
Tempo di regolazione consigliato | 600 ms |
Tempo di pausa dopo una retrazione o estrazione | 3 s |
Vita elettrica cicli di innesto | > 10000 cicli di carico |
Rilevamento bloccaggio | disponibile |
Sbloccaggio meccanico di emergenza | disponibile |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 40 °C |
Sensori di temperatura (Catena PTC) | |
Tipo sensore | Catena PTC |
Norme/Disposizioni | DIN EN 60738-1 |
Punto di applicazione | Sensore sui contatti AC |
Campo di misura_resistenza | 790 Ω ... 1420 Ω |
Resistenza | max. 1280 Ω ±5 K |
Corrente di misura consigliata | ≤ 1 mA (Umax= 16 V DC) |
Temperatura ambiente | -40 °C ... 130 °C (Funzionamento) |
Sensori di temperatura (Pt 1000) | |
Tipo sensore | Pt 1000 |
Norme/Disposizioni | DIN EN 60751 |
Punto di applicazione | 2 sensori nei contatti DC |
Presa veicolo | |
Larghezza | 108 mm |
Altezza | 140,25 mm |
Profondità | 128,4 mm |
Misure di perforazione | |
Larghezza | 117,65 mm |
Altezza | 90 mm |
Profondità | 117,65 mm |
Colore (Custodia) | nero (9005) |
Colore (Inserto frontale) | nero (9005) |
Materiale (Custodia) | Plastica |
Materiale (Superficie contatti) | Argento |
Lunghezza cavo | 5 m |
Tipo di cavo | Fili singoli |
Conduttore singolo, sezione trasversale | 35,00 mm² |
Fili singoli AC | |
Lunghezza cavo | 5 m |
Struttura dei cavi | 4 x 6 mm² |
Conduttore singolo, materiale | Silicone |
Conduttore singolo, colore | OG |
Diametro esterno conduttore | 14,70 mm ±0,2 mm |
Resistenza linea | ≤ 3,2 Ω/km |
Fili singoli DC | |
Lunghezza cavo | 5 m |
Struttura dei cavi | 2 x 35 mm² |
Conduttore singolo, materiale | Silicone |
Conduttore singolo, colore | OG |
Diametro esterno conduttore | 14,10 mm ±0,3 mm |
Resistenza linea | ≤ 0,527 Ω/km |
Filo singolo PE | |
Lunghezza cavo | 5 m |
Struttura dei cavi | 1 x 25 mm² |
Conduttore singolo, materiale | Silicone |
Conduttore singolo, colore | GN/YE |
Diametro esterno conduttore | 8,60 mm ±0,1 mm |
Resistenza linea | ≤ 0,743 Ω/km |
Fili singoli attuatore di bloccaggio | |
Lunghezza cavo | 1,5 m |
Struttura dei cavi | 4 x 0,5 mm² |
Conduttore singolo, materiale | PVC |
Conduttore singolo, colore | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
Diametro esterno conduttore | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistenza linea | ≤ 37,1 Ω/m |
Fili singoli sensori di temperatura PTC | |
Lunghezza cavo | 1 m |
Struttura dei cavi | 2 x 0,5 mm² |
Conduttore singolo, materiale | PVC |
Conduttore singolo, colore | BN/GY |
BN/YE/GN | |
Diametro esterno conduttore | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistenza linea | ≤ 37,1 Ω/m |
Fili singoli sensori di temperatura Pt 1000 | |
Lunghezza cavo | 1 m |
Struttura dei cavi | 3 x 0,5 mm² |
Conduttore singolo, materiale | PVC |
Conduttore singolo, colore | BN |
GN | |
YE | |
Diametro esterno conduttore | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistenza linea | ≤ 37,1 Ω/m |
Fili singoli comunicazione | |
Lunghezza cavo | 1 m |
Struttura dei cavi | 2 x 0,5 mm² |
Conduttore singolo, materiale | PVC |
Conduttore singolo, colore | BK |
WH | |
Diametro esterno conduttore | 1,60 mm ±0,20 mm |
Resistenza linea | ≤ 37,1 Ω/m |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | > 10000 |
Forza di inserzione | < 100 N |
Forza di trazione | < 100 N |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Presa lato veicolo) | IP55 (collegato, è possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti) |
IP67 (Parte interna della presa di ricarica del veicolo) | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 40 °C (max. 60 °C (riduzione della corrente necessaria, rispettare il valore limite della temperatura di contatto DC di 90 °C)) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | 4000 m (sopra il livello del mare) |
Norme | |
Norme/Disposizioni | IEC 62196-2 |
IEC 62196-3 |
Tipo di montaggio | Montaggio sulla parete anteriore e posteriore (Inclinazione frontale da 0° a 90°) |
Diametro foro di fissaggio | 6,70 mm (ø) |
Viti di fissaggio | M6 |
Viti incluse nella fornitura | nessuna |
Codice articolo | 1356149 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | XWCAID |
Codice prodotto | XWCAID |
GTIN | 4063151684631 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9’758 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 5’036 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144706 |
ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (n. CAS: 15571-58-1) |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n. CAS: 119-47-1) | |
SCIP | ecb085ea-0637-48a5-9ebb-947774397766 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Gamma prodotti completa
Dimensioni uniformi e compatte dello spazio di montaggio e dei punti di avvitamento di tutte le prese lato veicolo di Phoenix Contact
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Bloccaggio integrato durante la carica
Sbloccaggio di emergenza manuale dell'attuatore di bloccaggio
Protezione dall'acqua e dallo sporco grazie all'elevato grado di protezione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen