Attuatore di bloccaggio con alimentatore per prese di ricarica di infrastruttura da 12 V
CHARX T2HI-ELOCK12V
-
Bloccaggio
1331532
CHARX connect universal, Tipo 2, Bloccaggio, Accessori, Filo singolo collegato a un'estremità, lunghezza: 1 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, per l'applicazione di prese lato veicolo, IEC 61851-1
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Bloccaggio integrato durante la carica
Sbloccaggio di emergenza manuale dell'attuatore di bloccaggio
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Spazio di montaggio standard univoco