Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CCV 2,5/ 4-G-5,08 P26THR - Presa base per circuiti stampati
1955400

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm2, colore: nero, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: CCV 2,5/..-G, passo: 5,08 mm, montaggio: Saldatura TTHR / ad onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 2,6 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina: Download

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Strutturato per l'integrazione nel processo di saldatura SMT
La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento