TC-2KS40-AI16-EX-PR-RS - Portamoduli
2905203

Termination Carrier per il collegamento ridondante di 16 isolatori galvanici di alimentazione convertitore e d'ingresso EX i MACX Analog o convertitori per sensori di temperatura Ex i su schede di ingresso analogiche del controllore Yokogawa ProSafe-RS, su due connettori KS40, 40 poli. Adatto per scheda Yokogawa SAI143.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili




I vantaggi

Circuito stampato passivo disaccoppiato meccanicamente
Connessione di sistema ridondante, 40 poli (KS/AKB compatibile)
L'alimentazione semplice o ridondante (disaccoppiata da diodi, con protezione contro le inversioni di polarità) e la funzione di supervisione vengono realizzate mediante modulo per guida separato
Profilo in alluminio robusto con guida DIN integrata
Elementi laterali con supporti finali integrati
I set di cavi per il collegamento del segnale sono inclusi nella fornitura e non vanno ordinati a parte