WIREFOX 10 VDE_DB - Utensile spelafili
1212813

Pinza spelafili, per spelare cavi fino a 5 mm e conduttori di max. 10 mm2, scala per misurare la lunghezza del tratto da spelare; testata secondo la norma VDE. Confezione: con supporto per espositore da negozio (backcard)

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Le pinze spelafili WIREFOX... si contraddistinguono per il meccanismo di regolazione automatico per i più diversi isolamenti e diametri di conduttore