UL Recognized
ID omologazione: E118976-20100522| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||
Connettore per apparecchi posteriore, 8-poli, Femmina, angolato, M12-SPEEDCON, A-codifica, Saldatura THR e a onde, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)
| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||