QPDW3PE1,5 6-10 M25 0,1 BKKTH - Passaparete
1582475
N. ELDAS®: 157823015

Passaparete QUICKON 3+PE poli, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 630 V / 20 A, con dado QUICKON per diametro conduttori 6 mm ...10 mm, con 4 fili di conduttore saldati da 1,5 mm2, lunghezza 0,1 m, con capocorda ad anello all'estremità

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi