Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

GPE 13X 9 WH - Materiale da incidere
0806932

Materiale da incidere, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 13 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Facilmente siglabile con il CMS‑P1‑PLOTTER
Possibilità di incisione con P1 ENGRAVING UNIT
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i segnacavi GPE... singolarmente secondo le vostre indicazioni
La pellicola adesiva impiegata garantisce un'elevata adesività anche su superfici difficili
Materiale a due strati
La scheda è formata da cartellini singoli preconfezionati e autoadesivi