QPD W3PE2,5 M25 0,5 GY - Passaparete
1423966

Passaparete, tipo di connessione: Fili singoli (saldato), numero poli: 3+PE, M25, Spina, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grigio, senza dado QUICKON, codifica: codificato, 2,5 mm2, fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,5 m

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi