QPD W 4X2,5 6-10 M25 0,5 GY - Passaparete
1582281
N. ELDAS®: 157825235

Passaparete, tipo di connessione: Fili singoli, M25, Spina, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grigio, con dado QUICKON, codifica: codificato, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 10 mm e 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, lunghezza cavo: 0,5 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili