QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK - Passaparete
1414680
N. ELDAS®: 157812915

Passaparete, tipo di connessione: Connessione Faston (per spine femmina Faston a norma DIN 46247-2)/ Connessione IDC, numero poli: 3+PE, M20, Spina, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 10 mm ... 13 mm, 1,5 mm2

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi