QPD CW 4X2,5/2X9-14 GY
-
Connettori per cavi
1582527
N. ELDAS®:
157853435
N. ELDAS®:
157853435
Connettore per linee-passaparete su entrambi i lati con dado QPD, grigio, 4 poli, 1,0 mm2... 2,5 mm2 / 630 V / 20 A, per diametro cavi 9 mm ... 14 mm.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamente le linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti