Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA L/N BK - Passaparete
1418315

Passaparete, per il montaggio sulla parete esterna con connessione Faston/saldatura a mano 4,8 x 0,8 mm, filettatura: M20x1,5, 4 poli

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP65/IP67 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi