Q 1,5-3P-M20-ESA-0,05 AE
-
Passaparete
1445172
Passaparete QUICKON, per il montaggio sulla parete esterna, con conduttori da 5 cm con capocorda, 3 poli, senza Q-SET-PG13,5-1,5/3-ESA GN
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP65/IP67 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Razionale: utilizzando i passaparete non è più necessario aprire gli apparecchi per il collegamento dei cavi