Q 0,75/4FL/11-M20KU-ESA BK
-
Passaparete
1641989
Passaparete QUICKON, per il montaggio sulla parete esterna con connessione Faston/saldatura a mano 2,8 x 0,8 mm. 4 poli.
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 4 |
| Polarità | 1, 2, 3, 4 |
| Numero collegamenti | 4 |
| Numero uscite cavi | 0 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento lato apparecchio | Connessione Faston/saldatura a mano |
| Collegamento lato campo | Connessione IDC |
| Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica | max. 10 (in caso di nuovo collegamento occorre eventualmente sostituire la guarnizione e la corona.) |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento flessibile | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Sezione di collegamento rigido | 0,75 mm² ... 1 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 18 ... 16 |
| Coppia di serraggio Dado per raccordi | 2,5 Nm |
| Coppia di serraggio Portacontatti | 3,75 Nm |
| Coppia di serraggio Controdado | 3,75 Nm |
| Apertura chiave Dado per raccordi | 22 mm |
| Apertura chiave Portacontatti | 22 mm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Lunghezza | 42,3 mm |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 4 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 4 kV |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
| Corrente nominale | 9 A |
| Resistenza di contatto | < 3 mΩ |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 320 V (con collare isolante) |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 160 V (con collare isolante) |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 160 V (con collare isolante) |
| Tensione nominale UN | 160 V AC |
| 160 V DC | |
| Corrente nominale IN | 9 A |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| Materiale Custodia | PA |
| Materiale Contatto | CuZn |
| Materiale Superficie contatti | stagnata |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale, isolamento fili | PVC / PE |
| Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo | VDE 0295 classe da 1 a 6 / min. 0,15 mm |
| Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 8 mm |
| Diametro cavo isolamento compreso | 2,5 mm |
| Polarità | 1, 2, 3, 4 |
| Materiale isolamento fili | PVC / PE |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore M20 |
| Nota per il montaggio | Per poter eseguire un nuovo collegamento dei cavi occorre tagliare quest'ultimo dall'ultimo punto di contatto. I componenti QUICKON possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Resistenza agli urti | IK07 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (Osservare le avvertenze del produttore del cavo.) |
| -25 °C ... 50 °C (per collegamento linee. Osservare anche le avvertenze del produttore del cavo.) | |
| Temperatura per collegamento linee | -5 °C ... 50 °C (osservare anche le avvertenze del produttore del cavo) |
| Codice articolo | 1641989 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | AF6HAA |
| Codice prodotto | AF6HAA |
| GTIN | 4017918885250 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 21.76 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 21.76 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen