Q 0,75/3A50/9-9KU-ESA
-
Passaparete
1640980
Passaparete QUICKON, per il montaggio sulla parete esterna con fili lunghi 50 cm, 3 poli.
Dettagli prodotto
| Numero di poli | 3 |
| Piano d'inserimento | 3 |
| Polarità | 1, 2, 3 |
| Numero collegamenti | 3 |
| Schermato | no |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tecnologia di connessione | |
| Collegamento lato apparecchio | Fili singoli |
| Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica | 10 (in caso di nuovo collegamento occorre eventualmente sostituire la guarnizione e la corona.) |
| Connessione conduttori | |
| Sezione di collegamento flessibile | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Sezione di collegamento AWG | 18 ... 16 |
| Coppia di serraggio Dado per raccordi | 2,5 Nm |
| Coppia di serraggio Portacontatti | 3,75 Nm |
| Coppia di serraggio Controdado | 3,75 Nm |
| Apertura chiave Dado per raccordi | 19 mm |
| Apertura chiave Portacontatti | 19 mm |
| Piedinatura | |
| Contatto | colore (definizione del segnale) | contatto (opzionale) | 1 | BN |
| 2 | WH | |
| 3 | BU | |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 24 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Lunghezza | 43,7 mm |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 4 kV |
| Resistenza di contatto | < 3 mΩ |
| Tensione di dimensionamento (II/2) | 320 V (con collare isolante) |
| Tensione di dimensionamento (III/2) | 160 V (con collare isolante) |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 160 V (con collare isolante) |
| Tensione nominale UN | 160 V |
| Corrente nominale IN | 9 A |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale Custodia | PA |
| Materiale Contatto | Lega di rame |
| Materiale Superficie contatti | Sn |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Materiale, isolamento fili | PVC / PE |
| Lunghezza cavo | 0,5 m |
| Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo | Classe 2-6 // 0,34 mm²: 0,1 mm; 0,5 - 0,75 mm²: 0,15 mm |
| Diametro cavo isolamento compreso | 2,5 mm |
| Polarità | 1, 2, 3 |
| Sezione delle linee | 0,75 mm² |
| Tipo di montaggio | Montaggio anteriore Pg9 |
| Nota per il montaggio | Per poter eseguire un nuovo collegamento dei cavi occorre tagliare quest'ultimo dall'ultimo punto di contatto. I componenti QUICKON possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP67 | |
| Resistenza agli urti | IK06 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C (Osservare le avvertenze del produttore del cavo.) |
| -25 °C ... 50 °C (per collegamento linee. Osservare anche le avvertenze del produttore del cavo.) | |
| Codice articolo | 1640980 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | AF6HAA |
| GTIN | 4017918181369 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 33.9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 33.9 g |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen