PRC 3-FT25-MC WO NUT - Connettore per apparecchi posteriore
1627608
N. ELDAS®: 157500405

tipo di connessione

Connettore per apparecchi posteriore, Serie di prodotti: PRC 35, colore: nero, numero poli: 3, tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 35 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, Il dado va ordinato separatamente

Dettagli prodotto









I vantaggi

Dimensioni ridotte fino al 75% rispetto ai connettori industriali di uguale potenza
Meccanismo di bloccaggio apribile manualmente o con l'aiuto di un utensile
Perfettamente adatti all'impiego in ambienti interni ed esterni grazie ai materiali resistenti agli agenti atmosferici
A scelta tra preconfezionati o confezionabili