Contatto maschio per connettori per apparecchi PRC
CK2,5-M-2,5 AG
-
Contatto a crimpare
1409207
Contatto a crimpare, Serie di prodotti: PRC 35, sezione del conduttore max.: 2,5 mm2, tensione di dimensionamento: 690 V AC, corrente nominale: 24 A, Tipo di connessione: Connessione a crimpare, Tipo di connessione del contatto: Spina, Raccomandazioni per la crimpatura: crimpare i conduttori conformemente
alla norma DIN EN 60352-2 con il contatto a crimpare.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Contatti a crimpare per connettori per dispositivi PRC confezionabili
3 varianti per le sezioni filo 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²