VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40049992| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 20 A | 0,5 - 2,5 | ||
DNV
ID omologazione: TAE00004G2UL Listed
ID omologazione: E468743| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori rigidi | 600 V | 20 A | - 14 | - 14 | 
| a più fili con puntalino | 600 V | 20 A | - 14 | - 14 | 
cUL Listed
ID omologazione: E468743| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 17 A | - 14 | ||