IPD WD 3P2,5 M20 BK - Passaparete
1047321
N. ELDAS®: 157811015

Passaparete, Connessione diretta, tipo di connessione: Connessione Push-in/ Connessione Push-in, numero poli: 2+PE, M20, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 20 A, nero, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 9 mm e 8 mm ... 13 mm

Dettagli prodotto









I vantaggi

Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali
Messa in servizio semplice e rapida grazie alla tecnologia di connessione Push-in che non necessita l'utilizzo di utensili
Installazioni affidabili in ambienti difficili grazie ai gradi di protezione IP66, IP68, IP69K su tutto il sistema