CBC-PRC 3-FT25-MS6 800V GP
-
Passaparete
1536160
Passaparete, Serie di prodotti: ArcZero, colore: nero, numero poli: 3, sezione del conduttore min.: 1,5 mm2, sezione del conduttore max.: 6 mm2, tensione di dimensionamento: 800 VDC, corrente nominale: 20 A, Tipo di connessione: Connessione a vite, Carico massimo alla disconnessione: 16 kW, campo di applicazione: Grid DC
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Connessione e disconnessione sicure sotto carico
Disconnessione rapida delle connessioni volanti
Manutenzione o sostituzione rapida dei dispositivi collegati
Design robusto per uso esterno anche in condizioni estreme
Particolarmente durevole ed economico
Riduzione dell'impronta di CO₂ attraverso l'uso di plastiche a base biologica