MH-25-MULTI-65-PV-BK
-
Piastre di ingresso
1424582
Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 25, diametro esterno conduttore: 3x 3 mm ... 6 mm, 9x 3 mm ... 7 mm, 8x 6 mm ... 9 mm, 4x 6 mm ... 12 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, materiale: PP (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: nero, lunghezza: 154 mm, larghezza: 56 mm, altezza: 20 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
È possibile utilizzare i fori parete dei pesanti connettori di grandezza B24.