MH-10CL-MULTI-55-PV-BK - Piastre di ingresso
1424584

Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 10, diametro esterno conduttore: 6x 2 mm ... 8 mm, 2x 2 mm ... 18 mm, 2x 2 mm ... 30 mm, materiale: PP (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: nero, lunghezza: 154 mm, larghezza: 56 mm, altezza: 20 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

È possibile utilizzare i fori parete dei pesanti connettori di grandezza B24.