MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK
-
Piastre di ingresso
1415241
Piastre di ingresso, numero dei conduttori: 37, diametro esterno conduttore: 4x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, materiale: lamiera di acciaio zincata (Nucleo), materiale: TPE-SEBS (materiale esterno), colore: nero, lunghezza: 222 mm, larghezza: 92 mm, altezza: 29,5 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Resistente all'olio secondo UL 157