ME 17,5 OT-MSTBO BU
-
Parte superiore custodia
2853721
Custodie per guide DIN, Parte superiore custodia per connettori con elemento base, larghezza: 17,6 mm, altezza: 99 mm, profondità: 45,85 mm, colore: blu (simili RAL 5015)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Tipo di custodia | Custodie per guide DIN |
| Serie di custodie | ME |
| Famiglia di prodotti | ME 17,5.. |
| Numero di poli | 12 |
| Numero di poli max. | 16 (passo: 3,5 mm) |
| 12 (passo: 5 mm) | |
| 8 (passo: 7,25 mm) | |
| Numero di file | 2 |
| Numero (Aperture per connettori) | 4 |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,6 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 45,85 mm |
| Profondità dalla parte inferiore della superficie di appoggio | 38,5 mm |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Colore (Parte superiore custodia) | blu (RAL 5015) |
| Materiale Parte superiore della custodia | PA |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| CTI secondo IEC 60112 | 600 |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza al calore / prova di pressione della sfera | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatura | 125 °C |
| Durata di prova | 1 h |
| Forza | 20 N |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 10 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 % |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Inserimento |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo di montaggio | Bloccaggio con base custodia |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 2853721 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | ACHAAD |
| Codice prodotto | ACHAAD |
| GTIN | 4017918448615 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11.513 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9.105 g |
| Numero tariffa doganale | 85472000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Presa base per circuiti stampati 2278377
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Presa base per circuiti stampati 2278364
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1840382
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 YE - Connettore per circuiti stampati 1703434
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1769074
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 BU - Connettore per circuiti stampati 1724310
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Connettore per circuiti stampati 1747559
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Connettore per circuiti stampati 1845086
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1952283
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY AU - Connettore per circuiti stampati 1746631
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Connettore per circuiti stampati 1704999
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Connettore per circuiti stampati 1711257
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 - Connettore per circuiti stampati 1939934
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 1773594
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Connettore per circuiti stampati 1708286
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Connettore per circuiti stampati 1800272
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - Presa base per circuiti stampati 1077612
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Presa base per circuiti stampati 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Presa base per circuiti stampati 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Presa base per circuiti stampati 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Presa base per circuiti stampati 2200329
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Presa base per circuiti stampati 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R - Presa base per circuiti stampati 1861031
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Presa base per circuiti stampati 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L - Presa base per circuiti stampati 1861028
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L YE - Presa base per circuiti stampati 2200111
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L OG - Presa base per circuiti stampati 2200371
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GYWH - Presa base per circuiti stampati 2278487
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R YE - Presa base per circuiti stampati 2200110
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L RD - Presa base per circuiti stampati 2695918
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GYWH - Presa base per circuiti stampati 2278490
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R RD - Presa base per circuiti stampati 2278296
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BU - Presa base per circuiti stampati 2854733
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GY - Presa base per circuiti stampati 2909549
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Presa base per circuiti stampati 2854720
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BK - Presa base per circuiti stampati 2909633
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Presa base per circuiti stampati 2909646
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GY - Presa base per circuiti stampati 2909552
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY - Presa base per circuiti stampati 2853158
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BUGY - Presa base per circuiti stampati 2853145
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Connettore per circuiti stampati 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Connettore per circuiti stampati 2200876
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Connettore per circuiti stampati 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Connettore per circuiti stampati 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Connettore per circuiti stampati 2203845
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Presa base per circuiti stampati 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Presa base per circuiti stampati 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Connettore per circuiti stampati 2199757
-
ME B-17,5 MSTBO BU - Tappo cieco 2914754
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Conduttore in FO 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Conduttore in FO 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Conduttore in FO 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Conduttore in FO 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Conduttore in FO 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Conduttore in FO 1071314
-
ME-SAS - Fascetta per schermatura 2853899
-
ME-SAS MINI - Fascetta per schermatura 2200456
I vantaggi
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 12,5 mm ... 90 mm, ampliabile mediante moduli
Classe di combustibilità V0 a norma UL 94
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
In via opzionale con connettore bus integrato oppure montabile su guida DIN
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen