BC 17,8 OT MKDSO BK
-
Parte superiore custodia
1227312
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Parte superiore della custodia per morsetti per circuiti stampati con connessione a vite, larghezza: 17,8 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 53,4 mm, colore: nero (simili RAL 9005)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN o a parete
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme alla norma DIN EN 43880