BC 35,6 OT 2P2P KMGY
-
Parte superiore custodia
1538932
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, parte superiore custodia modulare, SPT-THR, larghezza: 35,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 49,78 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
Tipo di prodotto | Parte superiore custodia |
Tipo di custodia | Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880 |
Serie di custodie | BC |
Famiglia di prodotti | BC 35,6.. |
Numero di poli | 12 |
Numero di poli max. | 12 (passo: 5 mm) |
Apertura di ventilazione disponibile | sì |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 35,6 mm |
Altezza | 89,7 mm |
Profondità | 49,78 mm |
Unità modulare | 2 TE |
Design del circuito stampato | |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Colore (Custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PC |
Finitura superficiale | non trattato |
Prova vibrazioni | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocità sweep | 1 ottavo/min |
Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Durata di prova per asse | 2,5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Prova al filo incandescente | |
Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Durata di applicazione | 30 s |
Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altezza di caduta | 50 cm |
Frequenza | 50 |
Urti | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 15g |
Durata urti | 11 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Grado di protezione (codice IP) | |
Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condizioni ambientali | |
Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 % |
Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 4 |
Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo di montaggio | Inserire a scatto |
Confezione | confezionato nel cartone |
Tipo di confezionamento | Cartone |
Codice articolo | 1538932 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | ACHBAB |
Codice prodotto | ACHBAB |
GTIN | 4067923011311 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 23.05 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 17.39 g |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SPT-THR 2,5/ 6-V-5,0 P26 - Morsetto per circuiti stampati 1135350
-
BC F SPT 2,5/4 KMGY - Tappo cieco 1340861
-
BC 35,6 UT HBUS KMGY - Base custodia 1227343
-
BC 35,6 UT HBUS FS BK VPE240 - Base custodia 1464719
-
BC 35,6 UT HBUS BK - Base custodia 2896254
-
BC 35,6 DKL R BK - Custodia 2200776
-
BC 35,6 DKL S TRANS - Custodia 2896115
-
BC 35,6 DKL R KMGY - Custodia 2896157
-
HBUS8 35,6-8P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 1249063
-
HBUS 35,6-16P-2S BK - Connettore bus per guide DIN 2896319
-
HBUS 35,6-16P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 2896283
-
HBUS8-B SET BK - Cappuccio di protezione 1252176
-
HBUS-B SET BK - Cappuccio di protezione 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connettore maschio 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connettore maschio 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Connettore maschio 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Connettore maschio 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Piedino di fissaggio 2896998
-
BC 35,6 PLATE KMGY - Pannello di copertura 2200712
-
BC 17,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754304
-
SHS M2,5X6 TX8 - Kit di viti 1756991
I vantaggi
Le custodie compatibili con SPT-THR consentono un rapido sviluppo del dispositivo e una protezione ottimale dell'elettronica
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Dimensioni della custodia e di montaggio a norma per l'impiego nei ripartitori
Per realizzare il vostro articolo individuale, utilizzate semplicemente il configuratore online intuitivo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen