UM 72-PROFIL 100CM
-
Profilo
2907583
N. ELDAS®:
158971705
N. ELDAS®:
158971705
Profilo, Bloccaggio con elementi laterali, bloccaggio con piedino, Profilato base, aperta, larghezza profilo (interno): 71,9 mm, larghezza profilo (esterna): 86,8 mm, lunghezza: 1000 mm, profondità: 21,5 mm, Indicazione: lunghezza del profilo richiesta = lunghezza della superficie del circuito - 3,6 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio semplificato
Flessibile nel formato e nelle dimensioni
Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia