ICS20-F45S-1018
-
Pannello connessioni
1179830
Custodie per guide DIN, Filler ICS; chiuso, larghezza: 20 mm, altezza: 7,25 mm, profondità: 44,9 mm, colore: giallo (simili RAL 1018)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Utilizzo flessibile grazie al sistema modulare con differenti tecnologie di connessione
Connessioni standard come RJ45, USB, D-SUB e prese per antenne come componenti integranti
Utilizzo ottimale dello spazio nelle custodie e svariate possibilità di personalizzazione in termini di design, colori e stampa
Lavorazione personalizzata per una tecnologia di connessione a piacere specifica per il cliente
Montaggio a innesto semplice e rapido di circuiti stampati equipaggiati grazie alle guide stabili