Panel PC: la soluzione high-end!
I Panel PC offrono funzionalità di comando e supervisione unite alle caratteristiche di un potente PC industriale, il tutto in un’unica unità. Controllo, comando macchina e impianto, programmazione, test e comunicazione: la soluzione high-end per la tecnica di regolazione e di controllo. I Panel PC si distinguono in particolare per la forma compatta della custodia e per la limitata profondità d’incasso. Grazie all'utilizzo di alluminio per il robusto frontale e per la custodia, i Panel PC possono essere impiegati anche in condizioni ambientali estreme.
Il PPC 5315 dispone di un display TFT da 38,1 cm (15") a colori ad alta risoluzione con touch screen e una risoluzione di 1024 x 768 pixel, e di 3 punti di connessione liberi. La tastiera software, su cui sono presenti tutti i tasti alfanumerici di una tastiera standard, è fornita di serie. È inoltre possibile selezionare un tastierino numerico separato. Sul bordo inferiore sinistro del display LC sono disposti cinque tasti supplementari. Essi attivano una tastiera software, consentono il passaggio da un task all’altro (Alt+Tab), attivano il tasto destro del mouse e consentono la regolazione della luminosità. Uno dei tasti è predisposto per funzioni applicative specifiche.
***Il manuale completo è disponibile nell'area download dell'articolo 2887441 PPC 5315***
PPC 5315 PM
-
Panel PC
2893901
Panel-PC con touch screen e tastiera software, display da 15", 3 slot