FL MGUARD PCI/266
-
Router
2989019
Firewall/Router in formato PCI frequenza di clock del processore 266 MHz
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Ethernet | |
| Collegamento | RJ45 |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| LED di segnalazione | WAN-Link, WAN-Activity, LAN-Link, LAN-Activity |
| Numero di canali | 2 |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Supporto HTTPS necessario |
| Tipo di prodotto | Router di sicurezza senza montaggio su guide di supporto |
| Formato | PCI |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Potenza assorbita | max. 2,5 W |
| Diagnostica locale | un LED per porta Activity LED rosso |
| un LED per porta Link attivo LED verde | |
| Alimentazione | |
| Collegamento alimentazione | mediante bus PCI |
| Collegamento | RJ45, schermato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % (senza condensa) |
| Tipo di montaggio | Slot PCI |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
| Segnalazione stato | Link/Aktivity per porta |
| Codice articolo | 2989019 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DNN312 |
| GTIN | 4046356298919 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 117.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 117.5 g |
| Paese di origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cavo patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cavo patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cavo patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cavo patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cavo patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cavo patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connettore RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connettore RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
FL MGUARD LIC CIM - Licenza 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licenza 2700194
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen