PB IP 400 ME-ELR 2-3A
-
Motor starter
2734772
Modulo elettronico, motor starter elettronico a due canali, collegamento PROFIBUS DP, il monitoraggio elettronico del motore consente l’accensione di un motore trifase asincrono
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo | Stand-alone |
| Messaggi di diagnostica | Caduta della rete, mancanza di fase Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
| Connettore del motore non inserito, superamento temperatura motore, linea termistore in cortocircuito Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR | |
| Caduta dell’alimentazione sensori Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR | |
| Sovracorrente Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR | |
| Stadio di uscita non controllabile Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR | |
| Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali Segnalazione nel codice diagnostica | |
| Errore di modulo dopo errore nel controllo automatico Segnalazione sul master |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | POWER-COMBICON |
| Denominazione | Morsettiere X13 e X15 |
| Numero di poli | 2 |
| Sezione del conduttore ammessa | 1,5 mm² ... 4 mm² |
| Connessione a vite Pg | Pg16R |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (US1) |
| Range tensione di alimentazione | 20 V DC ... 30 V DC (ripple incluso) |
| Corrente di alimentazione | tip. 0,17 A (con US1 = 24 V; più la corrente degli ingressi/delle uscite digitali) |
| Ripple | Ripple consentito 3,6 VSS entro il campo di tensione ammissibile |
| Carico di corrente massimo | 16 A |
| Declassamento | da 30 °C: 0,1A/K |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Bus remoto / tensione di alimentazione US1 | 350 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione US1 /livello 400 V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione US1 /relè di frenatura | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Tensione di alimentazione US1 /ingressi termistore | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Bus locale/livello 400-V | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Bus remoto/relè di frenatura | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Bus remoto/ingressi termistore | 1,2 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| Digitale: Ingressi digitali | |
| Numero ingressi | 4 |
| Collegamento | Connettore M12, codifica A |
| Tecnica di connessione | 3/4 conduttori |
| Numero di poli | 5 |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC (US1) |
| Range d'ingresso segnale "0" | -30 V ... 5 V (binario "0") |
| Range d'ingresso segnale "1" | 13 V ... 30 V (binario "1") |
| Tempo filtro | 3 ms |
| Corrente d'ingresso tipica per canale | ca. 5 mA (con US1 = 24 V) |
| Interfaccia PROFIBUS | |
| Collegamento | Connettore M12, codifica B |
| Denominazione vano di collegamento | Connettore M12; X30 (IN) e X31 (OUT) |
| Numero di poli | 5 |
| Sezione del conduttore ammessa | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (flessibile) |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Caduta della rete, mancanza di fase |
| Messaggio | Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Connettore del motore non inserito, superamento temperatura motore, linea termistore in cortocircuito |
| Messaggio | Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Caduta dell’alimentazione sensori |
| Messaggio | Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Sovracorrente |
| Messaggio | Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Stadio di uscita non controllabile |
| Messaggio | Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED ERR |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali |
| Messaggio | Segnalazione nel codice diagnostica |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Errore di modulo dopo errore nel controllo automatico |
| Messaggio | Segnalazione sul master |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 355 mm |
| Altezza | 180 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Distanza foro | 386 mm |
| Nota sulle dimensioni | Elettronica del modulo senza base |
| Dati tecnici | |
| Distanza fori | 386 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (senza condensa) |
| Nota | Nota per il funzionamento Protezione di linea del cavo di alimentazione di rete max. 20 A, osservare il derating del connettore POWER-COMBICON |
| Nota per il funzionamento Forma della rete ammissibile rete TN, TT, IT su richiesta | |
| Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 86 kPa ... 106 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 75 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 4 % ... 100 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (si può verificare della condensa sulla custodia esterna) |
| Classe di protezione | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emissione disturbi | Verifica a norma EN 50081-2:1993 emissione di disturbi custodia EN 55011:1991 classe A |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Distanze in aria e linee di fuga | secondo EN 50178: 1998 |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Codice articolo | 2734772 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | DRFAAA |
| GTIN | 4017918911881 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3’340 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3’260 g |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
IBS IP 400 MBH/MS - Custodia 2734125
-
IBS IP 400 MBH/INST - Base custodia 2734947
-
IBS IP 400 MBH/FUSE - Base custodia 2734264
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507777
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connettore dati 1507764
-
SAC-5P-M12MS PB TR - Resistenza terminale 1507803
-
IBS HVO/M12 - Dispositivo di comando 2837006
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen