Base custodia, variante standard, grado di protezione: IP54
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso
Nota EMC
EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download
Codice articolo
2732871
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice prodotto
DRFAAZ
GTIN
4017918173555
Peso per pezzo (confezione inclusa)
2’041 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
2’041 g
Paese di origine
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%