TB 4-MT-P/P I - Morsetto sezionatore
3246405

Morsetto sezionatore, con connettore di interruzione imperdibile e viti per prese di prova, azionabili senza utensili, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio scuro

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili