STN 16
-
Morsetto sezionatore N
3038286
N. ELDAS®:
158435055
N. ELDAS®:
158435055
Morsetto sezionatore N, Nota per il montaggio:
Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli a distanza di 20 cm., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 76 A, Connessione a molla, 1. piano, collegamento a destra, Sezione di dimensionamento: 16 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 25 mm2, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: blu
Dettagli prodotto
Note generali | Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli a distanza di 20 cm. |
Tipo di prodotto | Morsetto per installazioni |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,43 W |
Carico di corrente ammissibile sulle barre N | 140 A |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 16 mm² |
1. piano, collegamento a destra | |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
Calibro a tampone | A7 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 25 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 4 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 16 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 6 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 6 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Corrente nominale | 76 A |
Corrente di carico massima | 76 A (con una sezione conduttore di 25 mm²) |
Tensione nominale | 400 V |
Sezione nominale | 16 mm² |
Larghezza | 12 mm |
Spessore della piastra terminale | 2 mm |
Colore | blu |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Prova di tensione impulsiva | |
Risultato | Prova superata |
Resistenza alla corrente di breve durata 16 mm² | 7,6 kA |
Risultato | Prova superata |
Rigidità dielettrica a frequenza di rete | |
Tensione di prova valore nominale | 1,89 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Resistenza meccanica | |
Risultato | Prova superata |
Prova di integrità e stabilità dei conduttori | |
Velocità di rotazione | 10 (+/- 2) giri/min |
Giri | 135 |
Sezione conduttore/peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
16 mm2/2,9 kg | |
25 mm2/4,5 kg | |
Risultato | Prova superata |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Risultato | Prova superata |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Urti | |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 55 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Codice articolo | 3038286 |
Pezzi/conf. | 25 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | BE2152 |
Codice prodotto | BE2152 |
GTIN | 4017918899783 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 42.42 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 40.52 g |
Numero tariffa doganale | 85369000 |
Paese di origine | RO |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra collettrice N 0402174
-
AP-NLS - Profilo di copertura 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - Cacciavite 1206612
-
D-STI 10/16 - Piastra terminale 3038309
-
AB-STI 16/10 - Blocchetto di supporto 3037669
-
ST-IL - Materiale per montaggio 3039900
-
AP-NLS N - Profilo di copertura 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809735
-
ZBF 12 CUS - Striscia Zack piatto 0825018
-
UC-TMF 12 - Segnamorsetti 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Segnamorsetti 0824670
-
UCT-TMF 12 - Segnamorsetti 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Segnamorsetti 0829686
-
E/AL-NS 35 - Supporto terminale 1201662
-
AKG 16 BU - Morsetto 0423014
-
AKG 35 BU - Morsetto 0424013
-
IAK 16 - Morsetto di diramazione 2715982
I vantaggi
In tutti i morsetti a vite e a molla per installazioni di Phoenix Contact le squadrette sezionatrici N si trovano nella stessa posizione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen