ST 2,5-TWIN-R1K 0,6W
-
Componente morsetto componibile
3038354
Componente morsetto componibile, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 0,5 A, numero di connessioni: 3, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 1 mm2, 1. piano, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
| Numero collegamenti | 3 |
| Numero di file | 1 |
| Potenziali | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 3 |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Numero di connessioni per ogni piano | 3 |
| Sezione nominale | 2,5 mm² |
| 1. piano | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
| Calibro a tampone | A3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 28 ... 12 (convertito secondo IEC) |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | 28 ... 14 (convertito secondo IEC) |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² |
| Corrente nominale | 0,5 A |
| Corrente di carico massima | 0,5 A (La corrente massima è determinata dalla resistenza integrata.) |
| Tensione nominale | 800 V |
| Sezione nominale | 1 mm² |
| Larghezza | 5,2 mm |
| Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
| Altezza | 60,5 mm |
| Profondità su NS 35/7,5 | 36,5 mm |
| Profondità su NS 35/15 | 44 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Gruppo materiale isolante | I |
| Materiale isolante | PA |
| Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
| Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
| Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
| Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 3038354 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | BE2173 |
| Codice prodotto | BE2173 |
| GTIN | 4017918909482 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7.96 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7.82 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBS 10-5 - Ponticello a innesto 3030213
-
FBS 5-5 - Ponticello a innesto 3030190
-
FBS 4-5 - Ponticello a innesto 3030187
-
FBS 3-5 - Ponticello a innesto 3030174
-
FBS 2-5 - Ponticello a innesto 3030161
-
FBS 50-5 - Ponticello a innesto 3038930
-
FBSR 2-5 - Ponticello a innesto 3033702
-
FBSR 3-5 - Ponticello a innesto 3001591
-
FBSR 4-5 - Ponticello a innesto 3001592
-
FBSR 5-5 - Ponticello a innesto 3001593
-
FBSR 10-5 - Ponticello a innesto 3033710
-
FBS 2-5 BU - Ponticello a innesto 3036877
-
FBS 3-5 BU - Ponticello a innesto 3036880
-
FBS 4-5 BU - Ponticello a innesto 3036893
-
FBS 5-5 BU - Ponticello a innesto 3036903
-
FBS 10-5 BU - Ponticello a innesto 3036916
-
FBS 20-5 BU - Ponticello a innesto 3036929
-
FBS 50-5 BU - Ponticello a innesto 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Ponticello di riduzione 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Ponticello di riduzione 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Ponticello di riduzione 3030900
-
DS-ST 2,5 - Segmento piastra terminale 3036602
-
D-ST 2,5-TWIN - Piastra terminale 3030488
-
WST 2,5 - Copertura di segnalazione 3030941
-
ATP-ST-TWIN - Piastra di separazione 3030789
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - Piastra terminale 3030512
-
CEC 2,5 - Tappo cieco 3062757
-
D-ST 2,5-TWIN OG - Piastra terminale 3036754
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1050004
-
ZB 5 CUS - Nastro Zack 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 1050415
-
UC-TM 5 - Segnamorsetti 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0824581
-
UCT-TM 5 - Segnamorsetti 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Segnamorsetti 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
ZBF 5 CUS - Striscia Zack piatto 0825025
-
UC-TMF 5 - Segnamorsetti 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0824638
-
UCT-TMF 5 - Segnamorsetti 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Segnamorsetti 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Cappuccio isolante 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Cappuccio isolante 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Cappuccio isolante 3002869
-
PAI-4 - Adattatore di prova 3030925
-
PS-5 - Connettore di prova 3030983
-
DP PS-5 - Piastrina distanziatrice 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Connettore di prova 3038723
-
E/AL-NS 35 - Supporto terminale 1201662
-
SZF 1-0,6X3,5 - Cacciavite 1204517
-
ST-BW - Utensile di azionamento 1207608
I vantaggi
Larghezza 5,2 mm o 6,2 mm
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen