Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

STI 2,5 - Morsetto per installazioni
3031924
N. ELDAS®: 158421035

Morsetto per installazioni, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione a molla, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,08 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Compatibilità con tutti i morsetti di installazione di Phoenix Contact
Ogni punto di connessione può essere siglato in maniera univoca ed è ben riconoscibile in qualsiasi posizione del morsetto
Esecuzione compatta e adatta a cassette decentrate