CSA
ID omologazione: 13631EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piano superiore | 600 V | 16 A | 26 - 10 | |
| piano inferiore | 26 - 10 | |||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 16 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| piano superiore | 600 V | 16 A | 26 - 10 | |
| piano inferiore | 26 - 10 | |||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 16 A | 26 - 14 | |
| D | ||||
| piano inferiore | 26 - 10 | |||